Drzwi przeszklone, ADCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi przeszklone, ADCS
Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Zamiennik standardowych drzwi, zapewnia wyraźny podgląd komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamek można wymienić na wszystkie standardowe zamki firmy nVent HOFFMAN.
- Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 o grubości 1.5 mm, 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 600 mm lub więcej, oraz przezroczyste szkło bezpieczne o grubości 4 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13, IK 07.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.
- Glazed enclosure door for stainless steel wall mounted enclosures
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
- Note: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS
Specyfikacje
Grubość | 0.06 in |
Grubość | 1.5 mm |
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.