Zawiasy, HHI-A
Hover to magnify image or click to enlarge
Zawiasy, HHI-A
Po zastosowaniu zawiasów w skrzynkach zaciskowych z aluminium pokrywę można otworzyć bardzo szybko, bez ryzyka jej poluzowania.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: To akcesorium umożliwia montaż pokrywy na zawiasach. Kąt otwierania 150°. Wymagana jest obróbka.
- Materiał: Aluminium.
- Do skrzynki: HHI02: od HALP080806GE do HALP082506GE. HHI03: od HALP121208GE do HALP236011GE.
- Ilość sztuk w zestawie: Zestaw 2 zawiasów w modelu HHI02 i 3 zawiasów w modelu HHI03. Akcesoria montażowe dołączono do zestawu.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specyfikacje
Materiał | Aluminium |
Finish | Mill |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.