Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_Range_TCI Hover to magnify image or click to enlarge

Agregaty chłodnicze z cewką zanurzeniową, TCI

Agregaty chłodnicze z cewką zanurzeniową szybko i skutecznie chłodzą wodę lub olej wykorzystując parownik o zanurzonej cewce. Są zaprojektowane do zastosowań przemysłowych. Urządzenia są dostępne w wersjach o mocy od 6000 do 20 450 W.

The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UKCA
  • CE
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.