Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_TALA1-A8 Hover to magnify image or click to enlarge

Przemysłowy agregat chłodniczy, TAL

Przemysłowy agregat chłodniczy do wody zapewnia precyzję i niezawodność, charakteryzują się modularną obudową, dostępne są wersje o mocy od 2300 W. Moc od 900 W do 134 kW. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych.

The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • UKCA
  • CE

Normy branżowe

CE; UKCA

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.