Drzwi wewnętrzne, ADI
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi wewnętrzne, ADI
Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie innych komponenty mieszczących się wewnątrz obudowy. Brak dostępu dla osób nieupoważnionych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych oraz lampek kontrolnych itd. Możliwość zamontowania nawiasów po prawej lub lewej stronie w celu lewostronnego lub prawostronnego otwierania drzwi. 3 mm dwupiórowa wkładka; drzwi o wysokości 700 mm lub wyższa, wyposażone w 2 zamki. Głębokość użytkowa pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi 35 mm. Regulacja głębokości z elementem AMG. Zagospodarowana powierzchnia: Wys. - 55, Szr. -108. 19" wersja dostępna na zamówienie. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.
- Materiał: Drzwi 1,5 mm z stali miękkiej oraz 2 mm pionowe profile górne i dolne z stali miękkiej.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka proszkowa o nierównej teksturze
- Zabezpieczenie: IP 2XC.
- Ilość sztuk w zestawie: Drzwi wewnętrzne, dwa profile pionowe, profile górne i dolne oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 16 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.