Drzwi wewnętrzne /Obudowy stojące, DI
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi wewnętrzne /Obudowy stojące, DI
Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie komponentów przed dostępem osób nieupoważnionych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Drzwi wewnętrzne zapewniają powierzchnię do montażu urządzeń znajdujących się za zewnętrznymi drzwiami pełnymi lub przeszklonymi. Szerokość przestrzeni montażowej przy maksymalnie wysuniętych do przodu drzwiach wewnętrznych wynosi 80 mm. Regulacja głębokości w odstępach 25 mm. Możliwość dalszego korzystania z płyty montażowej znajdującej się za drzwiami wewnętrznymi. Drzwi wyposażone w dwa zamki dwupiórowe 3 mm.
- Materiał: Stal miękka 1.5 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 16 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.