Płyta montażowa izolowana, UMPP-C
Hover to magnify image or click to enlarge
Płyta montażowa izolowana, UMPP-C
Prosta w obróbce płyta montażowa, która zapobiega stykaniu się komponentów elektrycznych z obudową.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Płyta montażowa izolowana do obudów UCP/UCPT.
- Materiał: Papier sztywny 5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specyfikacje
Grubość | 0.2 in |
Grubość | 5 mm |
Materiał | Pertinaks |
Finish | Mill |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.