Duża skrzynka zaciskowa z poliwęglanu, OPCP
Duża skrzynka zaciskowa z poliwęglanu, OPCP
W przypadku skrzynek zaciskowych z poliwęglanu z serii OPCP, zapewniających stopień ochrony IP 66, 67, istnieje możliwość zwiększenia głębokości. Skrzynki są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Po zastosowaniu dodatkowej ramy OPCP-EE w skrzynce można zainstalować podzespoły wymagające większej głębokości. Skrzynki z serii OPCP doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, nawet w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, z względu na odporność na promieniowanie UV. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.
Normy branżowe
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Bezhalogenowa skrzynka z poliwęglanu, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Samogasząca.
- Materiał: Poliwęglan.
- Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.
- Odporność na temperaturę: Od -40 °C do +80 °C.
- Zapalność: UL746C 5V.
- Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 08 (od -25 °C do +35 °C).
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy i śruby mocujące wykonane z poliamidu.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliwęglan |
Kod koloru | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.