Kątowniki montażowe (19"), DNN
Hover to magnify image or click to enlarge
Kątowniki montażowe (19"), DNN
Profile umożliwiają montaż 19" urządzeń wewnątrz konsoli, zarówno w fabryce jak i w terenie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Wsporniki montażowe DNB umożliwiają utworzenie 19" lub mniejszej przestrzeni w obudowach o szerokości 800 mm. Wsporniki montażowe DND umożliwiają utworzenie 19" przestrzeni w obudowach o szerokości 600 mm.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.
- Zinc plated steel profiles with front and side hole patterns that are spaced 482,6 mm (19-inch) apart for consoles
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch full or partial height spacing within consoles, either by using the fixation brackets, DND on 600 mm wide enclosures, or DNB on 800 mm wide enclosures
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Materiał | Stal ocynkowana |
Kolor | n/a |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.