Wywietrznik dachowy, REU
Wywietrznik dachowy, REU
Wywietrznik dachowy, REU, stopień ochrony IP 33 lub 54, jest łatwy do instalacji dzięki funkcji zatrzaskowej. Jest to dobre rozwiązanie, gdy jest ograniczone miejsce na drzwiach obudowy lub panelach bocznych.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Wywietrznik dachowy do montażu na górze obudowy w celu zapewnienia naturalnej wentylacji. Wywietrznik łatwo zamontować dzięki systemowi szybkiego mocowania. Skuteczność filtracji równa >90% dla zespołu IP 54 (REU05R5).
- Materiał: Malowana stal miękka i samogasnące tworzywo termoplastyczne formowane wtryskowo (ABS-FR), UL94V0.
- Zakres temperatur: -15 °C do +55 °C.
- Zabezpieczenie: IP 33 bez maty filtracyjnej, IP 54 z matą filtracyjną.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturowa RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: Wywietrznik dachowy.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.