Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_BIT25 Hover to magnify image or click to enlarge

Dachowy wymiennik ciepła powietrze-woda, BIT

Przemysłowe dachowe wymienniki ciepła powietrze-woda odprowadzają ciepło z obudów, używając schłodzonego płynu, co zapewnia niezawodną i niewymagającą znacznej konserwacji możliwość chłodzenia obudowy.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • CE
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Cable Length 3 m
Częstotliwość znamionowa 50 – 60 Hz
Materiał Stal galwanizowana
Klasa ochrony IK10
Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.