Blat ze stali nierdzewnej, MPLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Blat ze stali nierdzewnej, MPLS
W określonych środowiskach blat z stali nierdzewnej do pulpitu z stali miękkiej jest ekonomiczną alternatywą dla pulpitu w całości wykonanego z stali nierdzewnej. Przykładowo, jeśli operatorzy mają kontakt ze środkami chemicznymi i podczas wykonywania czynności obsługowych i konserwacyjnych i przenoszą te środki na blat, jego powierzchnia może szybko ulec zniszczeniu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Zastępuje standardowy blat w pulpitach MPC lub konsolach MPG w środowiskach wymagających wysokiej odporności na korozję.
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 o grubości 2 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the desk during operation
- To be used with MPCxx2 and MPG consoles only
- For replacing the standard lid on MPC desk units or MPG consoles where high corrosion resistance is required
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.