Drzwi przeszklone ze stali nierdzewnej, DNGS
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi przeszklone ze stali nierdzewnej, DNGS
Komponenty elektryczne są widoczne przy zamkniętych drzwiach przeszklonych z ramą z stali nierdzewnej, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń i wody do wnętrza obudowy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Drzwi z przezroczystym szkłem bezpiecznym umożliwiającym kontrolę wnętrza obudowy. Wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. Możliwe wszystkie opcje ryglowania.
- Materiał: Rama: Płyta 2 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316L (na zamówienie). Okno: przezroczyste szkło bezpieczne, grubość szkła 4 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13 | IK 07.
- Wymagania montażowe: Jeśli standardowe drzwi nie są wymieniane, należy użyć zestawu zawiasów DNMKS01.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Use hinge kit DNMKS01 if not for replacement of standard door
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.