Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB
Hover to magnify image or click to enlarge
Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB
Skrzynki zaciskowe z stali nierdzewnej z serii SSTB, zapewniające stopień ochrony IP 66, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki odporności na korozję skrzynki SSTB są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L (na zamówienie). Korpus: 1 mm. Pokrywa: 1,5 mm.
- Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M6 × 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.
- Uszczelka: Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa. W przypadku stali AISI 316L szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka silikonowa.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 08.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy, śruby mocujące, zaślepki pokrywy i osprzęt uziemiający.
Specyfikacje
Body Thickness | 1 mm |
Grubość drzwi | 1.5 mm |
Grubość drzwi | 16 ga |
Body Thickness | 18 ga |
Wykończenie | Polerowana |
Kolor | n/a |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.