Zestaw do termostatu, BPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Zestaw do termostatu, BPT
Termostat ogranicza przepływ sprężonego powietrza, działa gdy chłodzenie jest naprawdę potrzebne. To oszczędza sprężone powietrz, co zmniejsza koszty operacyjne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Mosiężny zawór elektromagnetyczny i termostat ograniczający przepływ sprężonego powietrza tylko do sytuacji, gdy jest to potrzebne. Termostat jest fabrycznie ustawiony na 35 °C, ale można go ustawić na dowolną inną temperaturę. Termostat jest montowany w otworze o średnicy 22 mm i może być zamontowany przez ścianę obudowy lub na wsporniku wewnątrz obudowy. Termostatycznie sterowana chłodnica wirowa oszczędza sprężone powietrze i jest zalecana, gdy obciążenie cieplne się waha i ciągłe oczyszczanie nie jest wymagane.
- Napięcie: 240 V i 50 Hz. Inne napięcia na żądanie.
- Dostawa: Termostat z wspornikiem montażowym i zaworem elektromagnetycznym.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.