Uniwersalna opaska kablowa, CONH
Hover to magnify image or click to enlarge
Uniwersalna opaska kablowa, CONH
Uniwersalna opaska kablowa do montażu przewodu kablowego na ramie obudowy i ramie drzwi lub na innym elemencie. Łatwa w montażu, zapewnia bezpieczne, pewne mocowanie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Uniwersalna opaska kablowa do przewodu kablowego CON. Może być montowana poziomo lub pionowo dowolnych otworach na ramie drzwi, ramie obudowy lub profilu.
- Materiał: Poliwęglan.
- Ilość sztuk w zestawie: 10 sztuk.
- The universal conduit holders, can be mounted onto either side mounting profiles, CMB, or door profiles, DCP
- Universal holder for cable conduit CON
- Can be mounted horizontally or vertically on any 25 mm hole pattern of the door frame, enclosure frame or accessory profile
- Package Quantity: 10
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliwęglan |
Finish | Smooth |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.