Wentylowane panele przednie, PACV
Hover to magnify image or click to enlarge
Wentylowane panele przednie, PACV
Przedni panel jest wykończony tak samo jak obudowa i służy do zakrywania pustych odcinków w systemach profilów 19" w celu utrzymania estetycznego wyglądu oraz zwiększenia wydajności chłodzenia obudowy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Wentylowany panel przedni 19".
- Materiał: Stal 3 mm.
- Wykończenie: Jasnoszary, RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.