Drzwi przezroczyste | Obudowy naścienne, ADT
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi przezroczyste | Obudowy naścienne, ADT
Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Zamiennik standardowych drzwi, umożliwia bezproblemową kontrolę komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamki są wymienne z wszystkimi standardowymi zamkami nVent HOFFMAN.
- Materiał: Stal miękka 1,2 mm / 1,5 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub powyżej / 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub powyżej oraz przezroczyste szkło akrylowe 3 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55, IK 07.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.