Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Single Door Enclosure, MASE

The galvanised steel single door wall mounted enclosure range, MASE, is designed to meet EMC requirements. An excellent Faraday effect is created, since electrical conductivity between the enclosure body an door is guaranteed. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as electromagnetic interference is avoided and water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for applications where EMC is required.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Finish Galvanized
Cor Cinza Claro
Código de cor RAL 7035
Material Chapa de aço zincada
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagrams

Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.