Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mild Steel Single Door Compact Enclosure, MAP

The mild steel single door wall mounted range, MAP, with a IP 66 protection degree, comprises enclosures with a horizontally hinged door plus top and bottom gland plate openings. Each of these enclosures can be easily combined with another wall mounted enclosure, which allows for the creation of configurations with two compartments with individual access. Water and dust are prevented from entering the enclosure, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.06 in
Espessura da porta 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Espessura da porta 1.5 mm
Cor Cinza Claro
Material Aço galvanizado
Finish Pintura electrostática com acabamento texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagrams

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.