Armário combinável porta dupla, MCDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Armário combinável porta dupla, MCDS
A gama de armários combináveis de porta dupla e de instalação no solo em aço inoxidável, MCDS, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para a maioria dos ambientes, consoante o grau.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, Lloyds, DNV, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Video
Caracteristicas
- Material: AISI 304L aço inoxidável polido / AISI 316L. Estrutura: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Traseira, teto e laterais: 1.5 mm. Placas de fundo de aço inoxidável 1.5 mm. Placa de montagem: 3 mm de aço galvanizado.
- Estrutura: Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos exteriores.
- Porta: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.
- Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem de uma porta traseira standard. Painéis posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.
- Painéis laterais: Fornecidos como acessório.
- Painel de tecto: Desmontável.
- Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta principal e fecho em 2 pondos na porta "escrava". Fechadura DIN de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipulos de elevação e manipulo em T standard estão disponíveis como acessórios.
- Placas inferiores: Duas placas de fundo em 1200 mm de largura com junta de poliuretano injetado para garantir a máxima proteção.
- Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
- Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation, add side panels.
- Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, platina de montagem e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.
Especificações
Body Thickness | 1.5 mm |
Espessura da porta | 2 mm |
Espessura da porta | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Acabamento | Polido |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.