Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

IEC Seismic Kit Hover to magnify image or click to enlarge

Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4

Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço galvanizado
Largura do invólucro compatível 23.62 in min
Largura do invólucro compatível 600 mm min
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.