Intrare Cablu Conectată în Interior, CCFI
Hover to magnify image or click to enlarge
Intrare Cablu Conectată în Interior, CCFI
Gama CCFI este un sistem modular de intrare pentru cabluri rapid, sigur si versatil, care ofera etansari sigure si eliberarea de tensiune pentru cablurile pre-asamblate si neasamblate, cu sau fara conectori.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesorii
Related Products
Caracteristici
- Livrare: Cadru + santuri pentru CCFGS
- Descriere: Intrarea de cablu CCFI se asambleaza rapid si usor. Este fabricata dintr-un plastic rezistent, ranforsat cu fibra de sticla. Având clasa IP66, garnitura de spuma ajuta la asigurarea unei etansari optime. Sistemul este livrat pregatit cu santuri pentru garnituri mici (CCFGS). Garniturile CCFG trebuie comandate separat. Separatoarele CCFD pot fi cumparate separat daca este necesara o configuratie diferita.
- Finisaj: Negru
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Cantitate pachet: 1 bucata
- Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +120°C
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.