Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRB
Hover to magnify image or click to enlarge
Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRB
Buzunarul pentru documentație din oțel poate conține bibliorafturi și alte documente, fiind atașat cu șuruburi, ceea ce oferă o soluție utilă, de exemplu atunci când dulapul este expus la temperaturi ridicate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Un buzunar din oţel, pentru documente de mari dimensiuni, montat direct pe cadrul uşii. Adâncime utilă: 68 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.