Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRBS
Buzunarul pentru documentație din oțel poate conține bibliorafturi și alte documente, fiind atașat cu șuruburi, ceea ce oferă o soluție utilă, de exemplu atunci când dulapul este expus la temperaturi ridicate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Un buzunar din oţel, pentru documente de mari dimensiuni, montat direct pe cadrul uşii. Adâncime utilă: 68 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
- The document pocket offers a strong fixation to the enclosure due to the installation method and material
- The document pockets screw fixation provides a good solution in environments where an adhesive fixation will not work, e.g. when exposed to high temperatures
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
Specificații
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 316L |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.