Opritor de uşă | Dulapuri industriale, DSTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Opritor de uşă | Dulapuri industriale, DSTP
Opritorul de uşă, care poate fi montat cu uşurinţă la locaţie, împiedică închiderea acesteia în mod neaşteptat, ceea ce măreşte gradul de siguranţă a muncii.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea unei uşi deschise în poziţie. Montat direct pe cadrul uşii şi în profilul dulapului. Permite deschiderea uşii dulapului până la 110°.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montaj.
Specificații
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.