Întrerupător de uşă pentru HDW, HDSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Întrerupător de uşă pentru HDW, HDSW
Comutator pentru uşă pentru a activa orice dispozitiv electric (iluminat, semnalizare, alarme etc.) conceput pentru cofretele HDW. Intrare cablu M20. Nu necesită prelucrare.
Standarde industriale
cULus_UL
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Comutator pentru uşă pentru a activa orice dispozitiv electric (iluminat, semnalizare, alarme etc.) conceput pentru gama dulapurilor cu montare pe perete HDW. Nu necesită prelucrare.
- Capacitate de comutare: 3 A / 240 V.
- Aprobări: CE, cULus listed.
- Cantitate pachet: 1 piesă cu instrucţiuni de montaj.
- Informații suplimentare: Adâncime minimă a dulapului 210 mm.
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.