Uşă vitrată (61%), DNGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă vitrată (61%), DNGE
Componentele electrice sunt vizibile cu ușa EMC închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Uşa standard cu geam din sticlă securizată transparentă pentru monitorizarea interiorului dulapului. Prevăzută cu sistem de încuiere DIN de 3 mm şi cadru de uşă. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere. Etanşarea este asigurată de o garnitură EMC conductoare din poliuretan. Pentru a asigura eficienţa EMI în spatele geamului este montată o plasă metalică cu un procentaj de claritate de 61%. Utilizaţi un kit de balamale DNMK dacă nu este pentru înlocuirea uşii standard.
- Material: Cadrul: Oţel zincat de 2 mm. Zona de monitorizare: Sticlă securizată de 3 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035 numai la exterior.
- Protecție: Conform IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Cerințe montaj: Dacă nu s-a montat o altă uşă anterior, utilizaţi kitul de balamale DNMK01.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Pack quantity: 1 piece
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.