Ușă vitrată, ADCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Ușă vitrată, ADCS
Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montată pentru a înlocui uşa standard, asigură o imagine clară asupra componentelor instalate în cofret. Permite toate opţiunile aferente programului de închidere.
- Material: Oţel inoxidabil 1.5 mm, AISI 304, 2 mm pentru şi cofrete cu o înălţime sau lăţime de 600 mm sau mai mare, 4 mm sticlă securizată transparentă.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Protecție: Conformă cu IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Glazed enclosure door for stainless steel wall mounted enclosures
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
- Note: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS
Specificații
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.