Design igienic capac de protecţie pentru ventilator, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Design igienic capac de protecţie pentru ventilator, ECHD
Special concepute pentru a satisface nevoile operaţiunilor sanitare dure din industria alimentară şi a băuturilor, aceste capace noi au o clasă IP mai mare pentru a proteja ventilatoarele cu filtru EF împotriva pătrunderii apei.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Proiectat pentru industria alimentară şi a băuturilor, cu materiale speciale pentru operaţiuni sanitare dure, acest capac ajută la protejarea ventilatoarelor cu filtru împotriva pătrunderii apei în mediile de spălare cu jet puternic de apă. Cu carcasa montată, clasa ventilatoarelor cu filtru EF creşte de la IP 54 la IP 56. Capacul poate fi îndepărtat cu uşurinţă pentru operaţiile de întreţinere şi pentru înlocuirea garniturii şi poate fi deschis la un unghi de 35º pentru curăţarea uşoară a filtrului. Capacul înclinat previne acumularea lichidelor şi altor resturi. Pliat şi sudat în linie. (Necesită prelucrare).
- Protecție: Corespunde cu IP 56 tipul 4, 12 când este montat peste ventilatorul cu filtru EF pentru exterior (ECHD70 numai tipul 12).
- Cantitate pachet: 1 piesă cu accesorii de montaj.
- Material: Oţel inoxidabil cu granularitate AISI 304L Garnitură din silicon albastru, conform cu FDA 21 CFR 177.2600.
- Finisaj: Oţel inoxidabil cu granularitate 400
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Material: AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177.2600 compliant
Specificații
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.