Uşă interioară, ADI
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă interioară, ADI
Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, nepermițând accesul neautorizat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru comenzi, aparate de măsură, lămpi indicatoare, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta, pentru a permite deschiderea uşii. Încuietoare cu butuc double-bit de 3 mm. Uşile cu înălţimea de peste 700 mm sunt prevăzute cu 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între uşa internă şi cea externă: 35 mm. Poziţie reglabilă pe adâncime cu accesoriul AMG. Zona de lucru: H–55, L-108. Versiunea de 19" este disponibilă la cerere. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Uşă din oţel de 1,5 mm şi profile verticale din oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: IP 2XC.
- Cantitate pachet: Uşă interioară, două profile verticale şi accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.