Uşă interioară, ADIS
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă interioară, ADIS
Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, nepermițând accesul neautorizat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru sisteme de control, aparate de măsură, lampi, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta pentru a permite deschiderea uşii. (Este necesară prelucrarea). Încuietoarea double-bit de 3 mm, uşile de 800 mm sau peste, au 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între uşa internă şi cea externă: 35 mm. Poziţie reglabilă pe adâncime cu ajutorul accesoriului AMG. Suprafaţă utilă: H-55, L-108. Disponibilă de asemenea şi versiunea 19".
- Material: Uşă din oţel inoxidabil AISI 304 de 1.5 mm şi profile verticale din oţel inoxidabil AISI 304L de 2 mm.
- Protecție: IP 2XC.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: Uşă interioară, două profile verticale şi accesorii de montare.
- Material: Door 1.5 mm AISI 304 stainless steel and vertical top and bottom profiles 2 mm, AISI 304 stainless steel
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Pack quantity: Inner door, two vertical profiles, top and bottom profiles and mounting accessories
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in combination with a glazed door (ADCS)
- To order 19-inch version, please add I19 to the catalogue no, e.g. ADIS04030I19 (ot suitable for AFS)
Specificații
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.