Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cutie de terminaţie din Policarbonat mare, OPCP

Această gamă de cutii de terminație din policarbonat OPCP, cu grad de protecţie IP 66, 67, poate fi extinsă pe adâncime. Gama conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Componentele aflate la adâncime mai mare pot fi instalate când este utilizat un cadru de extensie OPCP-EE. Gama OPCP este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, chiar şi în locurile expuse luminii directe a soarelui, datorită rezistenţei la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

CE UKCA

GOST

IP

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Gri Deschis
Material Policarbonat
Color Code RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Beneficii
Resurse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.