Cutie de terminaţie din Policarbonat mare, OPCP
Cutie de terminaţie din Policarbonat mare, OPCP
Această gamă de cutii de terminație din policarbonat OPCP, cu grad de protecţie IP 66, 67, poate fi extinsă pe adâncime. Gama conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Componentele aflate la adâncime mai mare pot fi instalate când este utilizat un cadru de extensie OPCP-EE. Gama OPCP este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, chiar şi în locurile expuse luminii directe a soarelui, datorită rezistenţei la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie de terminație din policarbonat, fără halogen, potrivită pentru utilizare în exterior. Rezistența ridicată la radiații UV. Auto-stingere.
- Material: Policarbonat.
- Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.
- Temperatură de rezistență: -40 °C până la +80 °C.
- Inflamabilitate: UL746C 5V.
- Protecție: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Finisaj: RAL 7035.
- Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactaţi departamentul de vânzări.
- Livrare: Corpul cutiei, capacul, şuruburile capacului făcute din poliamidă şi şuruburile de montare.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Policarbonat |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.