Dulap industrial pentru computer, MCM
Dulap industrial pentru computer, MCM
Acest dulap industrial din oţel MCM este preconfigurat cu accesorii integrate, pentru a facilita montarea computerelor şi a perifericelor industriale. Acesta poate fi comandat cu un singur număr de articol, cu toate accesoriile relevante incluse, ceea ce simplifică achiziţia.
Standarde industriale
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Material: Cadru: din oţel de 1.5 mm. Panourile posterioare şi laterale: oţel de 1.35 mm. Uşi: oţel de 2 mm. Plăci inferioare: oţel zincat de 1 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.
- Ușă: Montate cu două balamale per uşă. Uşă superioară cu sticlă securizată. Zonă de monitorizare pentru monitor de 14"- 21". Două încuietori C21323 pentru uşa superioară, şi două sisteme de închidere espagnolette cu încuietoare dublu-bit de 3 mm pentru uşa inferioară.
- Ușă spate: Montate cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm. Sistem de inchidere în 4 puncte espagnolette cu încuietoare dublu-bit de 3mm.
- Panoul tastaturii: Panou de tastatură cu deschidere verticală. Mouse pad glisant ce permite folosirea pe stânga sau pe dreapta. Dimensiunile maxime ale tastaturii 470 × 190 × 45 mm. Încuietoare C21323.
- Plăci inferioare: Compuse din trei sau patru piese (D>600).
- Finisaj: Finisaj bicolor. Uşile, panourile laterale, panoul superior şi cadrul: vopsea pudră structurată RAL 7035. Panourile laterale aferente tastaturii şi panoul uşii monitorului: vopsea pudră structurată RAL 7015. Alte scheme coloristice sunt disponibile opţional.
- Caracteristici: Design special al acoperişului şi panourilor laterale pentru protecţie antifurt. Toate panourile sunt accesibile numai dacă uşile sunt descuiate. Logoul companiei Dumneavoastră poate fi trecut în plinta superioară (optional).
- Protecție: Corespunde cu IP 44 | IK 10. Cu suportul tastaturii deschis, corespunde cu IP 30.
- Cerințe montaj: Trebuie adăugate rafturi pentru echipamente.
- Livrare: Cadru cu uşă posterioară montată, panouri laterale, uşă pentru monitor, panou pentru tastatură, plăci inferioare şi raft pentru monitor cu cleme pentru a fixa monitorul. Livrarea include bolţurile pentru împământare. Dulapul este livrat pe un palet cu aceeaşi lăţime ca a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Door Thickness | 0.08 in |
Door Thickness | 2 mm |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.