Dulap de podea din oţel cu o usă versiunea asociabilă, MCS
Hover to magnify image or click to enlarge
Dulap de podea din oţel cu o usă versiunea asociabilă, MCS
Gama de dulapuri industriale combinabile din oţel cu conţinut redus de carbon cu uşă simplă MCS, cu grad de protecţie IP 55, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Această gamă de dulapuri industriale este bine adecvată pentru numeroase aplicaţii diferite. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, DNV, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Material: Cadru: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşa: oţel vopsit de 2 mm. Panouri posterioare, laterale şi superioare: oţel vopsit de 1.5 mm. Contrapanou: oţel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oţel zincat de 1 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.
- Ușă: Montată cu patru balamale ce permit deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm.
- Panou posterior: Fixat cu şuruburi Torx M6. Opţiuni standard pentru montarea unei uşi posterioare. Versiunea RD vine cu ușă din spate în loc de panou posterior.
- Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. Nu afectează spaţiul interior al dulapului. Încuietoare standard dublu-bit de 3 mm. Poate fi schimbată cu butuci standard sau Euro-cilindru şi mâner pivotant.
- Plăci inferioare: Compuse din trei sau patru piese (D>600).
- Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziţie. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Este livrat ataşat în exteriorul dulapului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un bolţ de împământare separat.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels.
- Livrare: Cadru cu uşă montată, panou posterior, panou superior, placă inferioară, placă de montare (nu este inclusă pentru versiunea PER5) şi cadru de uşă. La dulapurile cu adâncimea de 400 mm: contrapanoul, plăcile inferioare şi cadrul uşii nu sunt incluse. Pentru dulapuri industriale având înălţimea de 2200 mm, pachetul livrat include două profiluri CMB montate în adâncime. Livrarea include, de asemenea, bolţuri de împământare. Livrat pe un palet cu lăţime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite aranjarea fără demontare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile..
Specificații
Body Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 2 mm |
Door Thickness | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.