Dulap din oţel inoxidabil cu o uşă versiunea asociabilă, MCSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Dulap din oţel inoxidabil cu o uşă versiunea asociabilă, MCSS
Gama de dulapuri industriale combinabile din oţel inoxidabil cu uşă simplă MCSS, cu grad de protecţie IP 55, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de dulapuri este bine adecvată pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecţie.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, Lloyds, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Caracteristici
- Material: Oţel inoxidabil pre-granulat AISI 304L / AISI 316L. Cadru: 1.5 mm. Uşa: 2 mm. Panou posterior, superior şi panourile laterale: 1.5 mm. Plăcile inferioare: oţet inoxidabil de 1.5 mm. Contrapanou: oţel zincat de 3 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660.
- Ușă: Montată cu patru balamale ce permit deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm.
- Panou posterior: Fixat cu şuruburi torx M6. Facilităţi standard pentru montarea unei uşi spate.
- Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. Nu afectează spaţiul interior al dulapului. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerele pivotante și mânerele T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăci inferioare: Placa inferioară dintr-o bucată cu garnitură de poliuretan turnată pentru a asigura etanşare maximă.
- Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziţie. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu MPD02. Se livrează ataşată în exteriorul dulapului ambalat.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un şurub de legare la masă separat.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation, add side panels.
- Livrare: Cadru cu uşi montate, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou şi cadru de uşă. Livrarea include de asemenea bolţuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeaşi lăţime cu a dulapului pentru a permite asocierea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Body Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 2 mm |
Door Thickness | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Finish | Lustruit |
Color | n/a |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.