Suporturi de fixare pentru profile de montare (19”), DND
Hover to magnify image or click to enlarge
Suporturi de fixare pentru profile de montare (19”), DND
Aceste suporturi rapid și ușor de montat pentru fixarea profilelor de 19" permit crearea unui spațiu liber în partea din față a consolelor de 600 mm, ceea ce permite ca echipamentele să poată fi montate fie în fabrică, fie pe teren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea profilelor de montare de 19” în dulapuri cu lăţimea de 600 mm. Reglabil pe adâncime în trepte de 12.5 mm.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 600mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.