Uşi parţiale | Dulapuri industriale, DP
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşi parţiale | Dulapuri industriale, DP
Ușile cu deschidere parțială permit configurații diferite, ușor accesibile, pentru compartimentele separate din cadrul dulapului.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru a împărţi partea frontală a dulapului în secţiuni când este utilizată în combinaţie cu separatorul orizontal CDH/CDHK. Dotate cu încuietoare dublu-bit de 3 mm (o încuietoare pentru înălţimi de până la 400 mm; două încuietori pentru înălţimi peste 400 mm).
- Material: Placă din oţel de 1.75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu balamale, încuietori şi accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugați CDH pentru cadrul dulapului MC şi utilizați CDHK pentru cadrele dulapului MK.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.