Panou parţial | Dulapuri industriale, DPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Panou parţial | Dulapuri industriale, DPP
Panourile parțiale permit configurații diferite, ușor accesibile, pentru compartimentele separate din cadrul dulapului. Aceste panouri sunt fixate cu șuruburi, în acest mod putând fi scoase doar de personalul de întreținere, pentru a îmbunătăți gradul de siguranță pentru operatori.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru secţionarea părţii frontale a dulapului se utilizează în combinaţie cu separatorul orizontal CDH/CDHK când nu se cere nici o uşă.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 panou cu materiale de montare.
- Cerințe montaj: Utilizaţi CDH pentru dulapurile MC şi CDHK pentru dulapurile MK. Utilizaţi DPC/DPCV pentru panourile superioare şi inferioare.
Specificații
Thickness | 0.07 in |
Thickness | 1.75 mm |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.