Uşă standard masivă | Dulapuri industriale, DN
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă standard masivă | Dulapuri industriale, DN
Această ușă înlocuiește panoul spate al unui dulap industrial, pentru a permite accesul dinspre spate la echipamentele montate în partea din față sau pentru a monta contrapanourile spate in spate, în scopul de a crește spațiul disponibil pentru montaj.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Uşă standard prevăzută cu sistem de închidere dublu-bit de 3 mm şi cadru de uşă. Kit-ul de accesorii pentru uşă DNMK (balamale, tije de prindere) trebuie comandat separat. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere şi balamalele cu deschidere la 180°. Compatibilă cu gama de dulapuri combinabilă și compactă.
- Material: Placă din oţel de 2 mm.
- Încărcare max.: 800 N.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Cerințe montaj: Daca anterior nu a fost montată o uşă este necesar kit-ul DNMK.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.