Panouri laterale din oţel inoxidabil, SPMS
Hover to magnify image or click to enlarge
Panouri laterale din oţel inoxidabil, SPMS
Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Panouri laterale din oţet inoxidabil. Etanşare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată şi montare cu 8 şuruburi şi noul sistem de fixare patentat.
- Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinare cu MCSS. IP 66 | TYPE 4X, 12 în combinare cu MCSS-HP.
- Cantitate pachet: 2 panouri.
- Material: Oţel inoxidabil pre-granulat de 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Finish | Lustruit |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.