Cutie terminație din policarbonat, DPCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Cutie terminație din policarbonat, DPCP
Gama de cutii de terminație din policarbonat DPCP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama DPCP este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, chiar şi în locurile expuse luminii directe a soarelui, datorită rezistenţei la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie din Policarbonat, fără halogen, adecvată pentru utilizarea în exterior. Rezistenţă ridicată la radiaţii UV. Auto-stingere.
- Material: Policarbonat.
- Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.
- Temperatură de rezistență: Între -40 °C şi +80 °C.
- Inflamabilitate: UL746C 5V.
- Protecție: 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Finisaj: RAL 7035.
- Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactaţi departamentul de vânzări.
- Livrare: Corpul cutiei, capacul plin, şuruburile capacului fabricate din oţel inoxidabil, şuruburile de montare şi mufele capacului din poliamidă.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Policarbonat |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.