Cutie terminaţie din oţel inoxidabil, SSTB
Hover to magnify image or click to enlarge
Cutie terminaţie din oţel inoxidabil, SSTB
Gama de casete cu borne din oţel inoxidabil SSTB, cu grad de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama SSTB este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei sale la coroziune. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oțel inoxidabil pregranulat, AISI 304L / AISI 316L (la cerere). Corp: 1 mm. Capac: 1.5 mm.
- Corp: Pliat şi sudat în linie. Patru bolţuri M6x13 pentru fixarea profilului inferior / plăcii de montare. Pentru a facilita instalarea, fiecare colţ din spate al dulapului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriţi şi să aplicaţi suporturile AWS pentru montare murală.
- Garnitură: Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată de o garnitură din silicon injectat.
- Împământare: Şuruburi de legare la masă M8x18 mm în corp şi capac, piuliţe M8, şaibe şi etichete de legare la masă.
- Protecție: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Livrare: Corp, capac, şuruburi capac, şuruburi de fixare, dopuri de acoperire şi facilităţi de legare la masă.
Specificații
Body Thickness | 1 mm |
Door Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 16 ga |
Body Thickness | 18 ga |
Finish | Lustruit |
Color | n/a |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.