Ușă transparentă din aluminu, ADA
Hover to magnify image or click to enlarge
Ușă transparentă din aluminu, ADA
Componentele montate pe ușa dulapului sunt protejate de fereastra de vizionare, dar pot fi acționate cu ușurință prin deschiderea acesteia, fără a necesar să fie deschisă ușa dulapului. Componentele sunt protejate de mediul înconjurător și de acționarea nedorită atunci când fereastra de vizionare este închisă.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Uşă de vizualizare, când se foloseşte în combinaţie cu kit-ul de montare ADAMK. Încuietoarea dublu-bit de 3 mm poate fi înlocuită cu un insert sau mâner opţional. Măreşte adâncimea dulapului cu 10 mm.
- Material: Aluminiu şi sticlă acrilică de 3 mm.
- Finisaj: Aluminiu eloxat.
- Protecție: Conform IP 54.
- Cantitate pachet: 1 uşă de vizualizare.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Includes mounting hardware
- Number of locks: 1
Specificații
Material | Aluminiu |
Finish | Mill |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.