Hliníkový podstavec, PFAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Hliníkový podstavec, PFAL
Hliníkový sokl umožnuje vedení kabeláže bez omezení. Sokl vytvárí pod skríní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Hliníkový podstavec umožnuje vedení kabeláže bez omezení. Podstavec je tvoren ze dvou bocních profilu s odnímatelným predním a zadním zákrytem.
- Materiál: Hliník AlMg3. Profily: 3 mm a panely 2 mm.
- Povrch: Polyesterový práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 podstavec s montážním materiálem.
Specifikace
Finish | AlMg3 |
Materiál | Hliník |
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.