Kotvicí kabelové pruchodky | Nástenné skríne, CAG
Kotvicí kabelové pruchodky | Nástenné skríne, CAG
Tuto dvoudílnou kabelovou pruchodku lze instalovat na skríne nejruznejších typu. Pruchodka drží kabel v potrebné poloze a eliminuje veškeré vnejší namáhání.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Dvoudílná pruchodka s membránovým tesnením a ukotvením kabelu. K instalaci není nutné náradí; pruchodka se sama prizpusobí tlouštce steny a zacvakne na svoje místo. Díky kompaktnímu provedení vystupuje pouze o 5,7 mm mimo skrín, na níž je instalována. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0.7 až 3 mm.
- Materiál: TPE a polyamid 66, bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -20 ºC až +125 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67, 65, vodotesné provedení.
- Množství v balení: 50 kusu.
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyamid |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.