Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CED
Pryžová kabelová pruchodka umožnuje snadnou montáž; kabely a trubice lze snadno protáhnout bez použití náradí, aniž by došlo ke zhoršení stupne krytí skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pryžová pruchodka umožnuje velmi snadné použití. K její instalaci není nutné náradí, což znamená nižší náklady na práci. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0,5 až 4 mm.
- Materiál: EPDM, bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -40 až +110 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Material: EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Specifikace
Materiál | EPDM |
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.