Plastové kabelové pruchodky | Nástenné skríne, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Plastové kabelové pruchodky | Nástenné skríne, CPG
Stlacení každého z kabelu v pruchodce lze upravovat a kabel zajistit pojistnou maticí, která zajištuje odlehcení tahu a vysoce úcinnou ochranu proti vnikání cizorodých látek.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Bežné kabelové armatury. Osvedcené úcinné odlehcení tahu i pri vysokém stupni krytí. Plastové pojistné matice pro upevnení kabelu jsou pribaleny.
- Materiál: Telo armatury z polyamidu PA6 a tesnení z neoprenu.
- Tepelná odolnost: -20 až +100 ºC.
- Horlavost: V-2 podle normy UL94.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 66
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Polyamid; Neopren |
Kód barvy | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.