Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Deska pro Vstup Kabelu Vysoká, CEPH

CEPH je velmi plochý a prostorove úsporný profesionální kabelový vstup s velmi úzkým tesnením. Speciální tvar membránové kuželové pruchodky pomáhá zajistit optimální odlehcení tahu.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Výhody
Prostředky Příslušenství
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.